Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power Dissipation
  • 2A Maximum Charge Current
  • No External MOSFETs, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Remote Sensing at Battery Terminals
  • Programmable Charge Termination Timer
  • Preset 4.1V Float Voltage with ±0.5% Accuracy
  • 4.1V Float Voltage Improves Battery Life and High Temperature Safety Margin
  • Programmable Charge Current Detection/Termination
  • Automatic Recharge
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Compatible with Current Limited Wall Adapters
  • Low Profile 16-Lead (4mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4001-1 is a 2A Li-Ion battery charger intended for 5V wall adapters. It utilizes a 1.5MHz synchronous buck converter topology to reduce power dissipation during charging. Low power dissipation, an internal MOSFET and sense resistor allow a physically small charger that can be embedded in a wide range of handheld applications. The LTC4001-1 includes complete charge termination circuitry, automatic recharge and a ±1% 4.1V float voltage. Input short-circuit protection is included so no blocking diode is required.

This 4.1V version of the standard LTC4001 is intended for applications which will be operated or stored above approximately 60°C. Under these conditions, the reduced float voltage will trade-off initial cell capacity for the benefit of increased capacity retention over the life of the battery. A reduced float voltage also minimizes swelling in prismatic and polymer cells, and avoids open CID (pressure fuse) in cylindrical cells.

Battery charge current, charge timeout and end-of-charge indication parameters are set with external components. Additional features include shorted cell detection, temperature qualified charging and overvoltage protection. The LTC4001-1 is available in a low profile (0.75mm) 16-lead (4mm × 4mm) QFN package.


Float Voltage
LTC4001 4.2V
LTC4001-1 4.1V

Applications

  • Handheld Battery-Powered Devices
  • Handheld Computers
  • Charging Docks and Cradles
  • Digital Cameras
  • Smart Phones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4001-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь