Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete High Performance Battery Charger When Paired with a DC/DC Converter
  • Wide Input and Output Voltage Range: 3V to 60V
  • Input Ideal Diode for Low Loss Reverse Blocking and Load Sharing
  • Output Ideal Diode for Low Loss PowerPath and Load Sharing with the Battery
  • Instant-On Operation with Heavily Discharged Battery
  • Programmable Input and Charge Current: ±1% Accuracy
  • ±0.25% Accurate Programmable Float Voltage
  • Programmable C/X or Timer Based Charge Termination
  • NTC Input for Temperature Qualified Charging
  • 28-Lead 4mm × 5mm QFN or SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4000 is a high voltage, high performance controller that converts many externally compensated DC/DC power supplies into full-featured battery chargers.

Features of the LTC4000’s battery charger include: accurate (±0.25%) programmable float voltage, selectable timer or current termination, temperature qualified charging using an NTC thermistor, automatic recharge, C/10 trickle charge for deeply discharged cells, bad battery detection and status indicator outputs. The battery charger also includes precision current sensing that allows lower sense voltages for high current applications.

The LTC4000 supports intelligent PowerPath control. An external PFET provides low loss reverse current protection. Another external PFET provides low loss charging or discharging of the battery. This second PFET also facilitates an instant-on feature that provides immediate downstream system power even when connected to a heavily discharged or short faulted battery.

The LTC4000 is available in a low profile 28-lead 4mm × 5mm QFN and SSOP packages.

 


LTC4000 LTC4000-1
Input Voltage Regulation MPPC No Yes
Input Current Monitoring Yes Yes
Input Current Regulation Yes No


Applications

  • High Power Battery Charger Systems
  • High Performance Portable Instruments
  • Industrial Battery Equipped Devices
  • Notebook/Subnotebook Computers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4000
LTC4000-1

Сопутствующие компоненты

LTC4000 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.