Обзор
Особенности и преимущества
- Maximum Power Control: Solar Panel Input Compatible
- Complete High Performance Battery Charger When Paired with a DC/DC Converter
- Wide Input and Output Voltage Range: 3V to 60V
- Input Ideal Diode for Low Loss Reverse Blocking and Load Sharing
- Output Ideal Diode for Low Loss PowerPath™ and Load Sharing with the Battery
- Programmable Charge Current: ±1% Accuracy
- ±0.25% Accurate Programmable Float Voltage
- Programmable C/X or Timer Based Charge Termination
- NTC Input for Temperature Qualified Charging
- 28-Lead 4mm × 5mm QFN or SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC4000-1 is a high voltage, high performance controller that converts many externally compensated DC/DC power supplies into full-featured battery chargers with maximum power point control. In contrast to the LTC4000, the LTC4000-1 has an input voltage regulation loop instead of the input current regulation loop.
Features of the LTC4000-1’s battery charger include: accurate (±0.25%) programmable float voltage, selectable timer or current termination, temperature qualified charging using an NTC thermistor, automatic recharge, C/10 trickle charge for deeply discharged cells, bad battery detection and status indicator outputs. The battery charger also includes precision current sensing that allows lower sense voltages for high current applications.
The LTC4000-1 supports intelligent PowerPath control. An external PFET provides low loss reverse current protection. Another external PFET provides low loss charging or discharging of the battery. This second PFET also facilitates an instant-on feature that provides immediate downstream system power even when connected to a heavily discharged or shorted battery.
The LTC4000-1 is available in a low profile 28-lead 4mm × 5mm QFN and SSOP packages.
LTC4000 | LTC4000-1 | |
Input Voltage Regulation MPPC | No | Yes |
Input Current Monitoring | Yes | Yes |
Input Current Regulation | Yes | No |
Applications
- Solar Powered Battery Charger Systems
- Battery Charger with High Impedance Input Source, e.g., Fuel Cell or Wind Turbine
- Battery Equipped Industrial or Portable Military Equipments
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4000-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.