Обзор

Особенности и преимущества

  • N-Channel Synchronous MOSFET Driver
  • Programmable Timeout
  • Reverse Inductor Current Sense
  • Gate Drive Transformer Synchronization Sequence Monitor
  • Wide VCC Supply Range: 4.5V to 11V
  • 15ns Rise/Fall Times at VCC = 5V, CL = 4700pF
  • Undervoltage Lockout
  • Small 16-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3901 is a secondary side synchronous rectifier driver designed to be used in isolated push-pull and full-bridge converter power supplies. The chip drives two external N-channel MOSFETs and accepts a transformer generated bipolar input to maintain synchronization with the primary side controller.

The LTC3901 provides a full range of protection features for the external MOSFETs. A programmable timeout function is included that disables both drivers when the synchronization signal is missing or incorrect. Additionally, the chip senses the output inductor current through the drain-source resistance of the two MOSFETs, turning off the MOSFETs if the inductor current reverses. The LTC3901 also shuts off the drivers if the supply is low or if the synchronization sequence is incorrect.

Applications

  • 48V Input Isolated DC/DC Converters
  • Isolated Telecom Power Supplies
  • Distributed Power Step-Down Converters
  • Industrial Control System Power Supplies
  • Automotive and Heavy Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3901

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь