Обзор
Особенности и преимущества
- N-Channel Synchronous Rectifier MOSFET Driver
- Programmable Timeout Protection
- Reverse Inductor Current Protection
- Pulse Transformer Synchronization
- Wide VCC Supply Range: 4.5V to 11V
- 15ns Rise/Fall Times at VCC = 5V, CL = 4700pF
- Undervoltage Lockout
- Small SO-8 Package
Подробнее о продукте
The LTC3900 is a secondary-side synchronous rectifier driver designed to be used in isolated forward converter power supplies. The chip drives N-channel rectifier MOSFETs and accepts pulse sychronization from the primary-side controller via a pulse transformer.
The LTC3900 incorporates a full range of protection for the external MOSFETs. A programmable timeout function is included that disables both drivers when the synchronization signal is missing or incorrect. Additionally, the chip senses the output inductor current through the drainsource resistance of the catch MOSFET, shutting off the MOSFET if the inductor current reverses. The LTC3900 also shuts off the drivers if the supply voltage is too low.
Applications
- 48V Input Isolated DC/DC Converters
- Isolated Telecom Power Supplies
- High Voltage Distributed Power Step-Down Converters
- Industrial Control System Power Supplies
- Automotive and Heavy Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (7)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.