Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Buck Plus Single Boost Synchronous Controllers
- Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 60V
- Outputs Remain in Regulation Through Cold Crank Down to a 2.2V Input Supply Voltage
- Buck and Boost Output Voltages Up to 60V
- Adjustable Gate Drive Level 5V to 10V (OPTI-DRIVE)
- No External Bootstrap Diodes Required
- Low Operating IQ: 29μA (One Channel On)
- 100% Duty Cycle for Boost Synchronous MOSFET
- Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
- Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle (Bucks)
- Low Shutdown IQ: 3.6μA
- Fixed or Adjustable Boost Output Voltage Saves IQ
- Small 38-Lead 5mm × 7mm QFN and TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3899 is a high performance triple output (buck/ buck/boost) DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. The constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 850kHz. The LTC3899 operates from a wide 4.5V to 60V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC3899 can operate from an input supply as low as 2.2V after start-up.
The gate drive for the LTC3899 can be programmed from 5V to 10V to allow the use of logic-level or standard-level FETs and to maximize efficiency. Internal switches in the top gate drivers eliminate the need for external bootstrap diodes. The 29μA no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values.
Applications
- Automotive Always-On and Start-Stop Systems
- Distributed DC Power Systems
- Multioutput Buck-Boost Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3899 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.