Обзор
Особенности и преимущества
- Input Supply Range: 4.5V to 65V (Up to 75V Surge)
- Reverse Input Protection to –40V
- In-Rush Current Control, Overcurrent Protection and Output Disconnect for Boost Converter
- Input Voltage Surge Protection with Adjustable Clamp Voltage
- Onboard Ideal Diode Controller
- Low Quiescent Current: 55µA
- 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output Capacitance and Noise
- Output Voltage Up to 60V
- Adjustable Gate Drive Level 5V to 10V (OPTI-DRIVE) for Logic-Level or Standard Threshold FETs
- No External Bootstrap Diodes Required
Подробнее о продукте
The LTC3897 is a synchronous boost DC/DC controller with surge stopper and ideal diode controller.
The boost controller drives two N-channel power MOSFET stages out-of-phase to reduce input and output capacitor requirements, allowing the use of smaller inductors than the single-phase equivalent. Synchronous rectification reduces power loss and eases thermal requirements.
The surge stopper controls the gate of an external N-channel MOSFET to protect against high voltage input transients and provides in-rush current control, overcurrent protection and output disconnect for the boost converter. The integrated ideal diode controller drives another N-channel MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and voltage holdup or peak detection. It controls the forward voltage drop across the MOSFET and minimizes reverse current flow.
The LTC3897 is available in thermally-enhanced 38-pin leadless QFN or 38-lead TSSOP packages.
Applications
- Industrial
- Automotive
- Military/Avionics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3897 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.