Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Supply Range: 4.5V to 65V (Up to 75V Surge)
  • Reverse Input Protection to –40V
  • Inrush Current Control, Overcurrent Protection and Output Disconnect for Boost Converter
  • Input Voltage Surge Protection with Adjustable Clamp Voltage
  • Onboard Ideal Diode Controller
  • Low Quiescent Current: 55µA
  • 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output Capacitance and Noise
  • Output Voltage Up to 60V
  • Adjustable Gate Drive Level 5V to 10V (OPTI-DRIVE) for Logic-Level or Standard Threshold FETs
  • No External Bootstrap Diodes Required
  • 5mm × 9mm QFN-44 Package with High Voltage Pin Spacing

Подробнее о продукте

The LTC3897-2 is a synchronous boost DC/DC controller with surge stopper and ideal diode controller.

The boost controller drives two N-channel power MOSFET stages out-of-phase to reduce input and output capacitor requirements, allowing the use of smaller inductors than the single-phase equivalent. Synchronous rectification reduces power loss and eases thermal requirements.

The surge stopper controls the gate of an external N-channel MOSFET to protect against high voltage input transients and provides inrush current control, overcurrent protection and output disconnect for the boost converter. The integrated ideal diode controller drives another N-channel MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and voltage holdup or peak detection. It controls the forward voltage drop across the MOSFET and minimizes reverse current flow.

The differences between the LTC3897-2 and LTC3897 are shown in Table 1.

Applications

  • Industrial
  • Automotive
  • Military/Avionics
  • Telecommunications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3897

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3897PARALLEL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3897-2 Обсуждения

RE: AD9364 Tx Image
2 день (дней) назад в категории Design Support AD9361/AD9363/AD9364
Question on whether setting can be changed without reset during PPG measurement in ADPD410x
3 день (дней) назад в категории Optical Sensing
RE: Use LT3010 to power LTC4020 INT_Vcc
3 день (дней) назад в категории Power By Linear

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь