Альтернативные решения

  • LTC3896
    LTC3896

    150V Low IQ, Synchronous Inverting DC/DC Controller

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4V to 140V (150V Abs Max)
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V to 60V
  • Adjustable Gate Drive Level: 5V to 10V (OPTI-DRIVE)
  • Low Operating IQ: 40μA (Shutdown = 10μA)
  • 100% Duty Cycle Operation
  • No External Bootstrap Diode Required
  • Selectable Gate Drive UVLO Thresholds
  • Onboard LDO or External NMOS LDO for DRVCC
  • EXTVCC LDO Powers Drivers from VOUT
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Adjustable Burst Clamp and Current Limit
  • Adjustable or Fixed (5V/3.3V) Output Voltage
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Programmable Input Overvoltage Lockout
  • 38-Lead TSSOP High Voltage Package

Подробнее о продукте

The LTC3895 is a high performance step-down switching regulator DC/DC controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage that can operate from input voltages up to 140V. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 850kHz.

The gate drive voltage can be programmed from 5V to 10V to allow the use of logic or standard-level FETs to maximize efficiency. An integrated switch in the top gate driver eliminates the need for an external bootstrap diode. An internal charge pump allows for 100% duty cycle operation.

The low 40μA no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3895 features a precision 0.8V reference and power good output indicator. The output voltage can be programmed between 0.8V to 60V using external resistors or pin-programmed for a fixed 5V or 3.3V.

Applications

  • Automotive and Industrial Power Systems
  • High Voltage Battery Operated Systems
  • Telecommunications Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3895

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3895
LTC3895 PARALLEL
LTC3895PARALLEL

Сопутствующие компоненты

LTC3895 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3895 Обсуждения

RE: Buck LTC3895
1 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: AEC-Q100 standard
6 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LTC3895 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.