Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating VIN Range: 4.5V to 150V
- Wide VOUT Range: 0.8V to 60V
- 9μA IQ when Regulating 48VIN to 3.3VOUT
- 16μA IQ when Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Adjustable Input Overvoltage Lockout
- Programmable PGOOD Undervoltage Monitor
- RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
- Selectable High Efficiency Burst Mode® Operation or Pulse-Skipping Mode at Light Loads
- Programmable Fixed Frequency: 50kHz to 850kHz
- Phase-Lockable Frequency: 75kHz to 800kHz
- Internal Fixed Soft-Start and External Programmable Soft-Start or Voltage Tracking
- Strong MOSFET Gate Driver with Selectable Undervoltage Lockout Thresholds
- Optional External NMOS for Gate Driver Bias in High Power Applications
Подробнее о продукте
The LTC3894 is a high voltage step-down DC/DC switching regulator controller. It drives a P-channel power MOSFET switch allowing 100% duty cycle operation. It enables a low part count, simple, and robust solution for high reliability, high voltage applications.
The LTC3894 operates over a wide input voltage range from 4.5V to 150V and can regulate output voltages from 0.8V to 60V. It offers excellent light load efficiency, drawing only 9μA quiescent current while regulating the output voltage with no load. Its peak current mode, constant frequency architecture provides for good control of switching frequency and output current limit. The switching frequency can be programmed from 50kHz to 850kHz with an external resistor and can be synchronized to an external clock from 75kHz to 800kHz.
The LTC3894 offers programmable output voltage soft-start or tracking. Safety features include overvoltage, overcurrent and overtemperature protection with a power good output monitor with adjustable threshold.
The LTC3894 is available in a thermally enhanced 20-Pin TSSOP package with leads removed to accommodate high voltage creepage and clearance requirements.
Applications
- Automotive and Industrial Power Systems
- Telecommunication Power Systems
- Distributed Power Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.