Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4.5V to 60V (65V Abs Max)
- Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 99% • VIN
- Adjustable Gate Drive Level 5V to 10V (OPTI-DRIVE)
- No External Bootstrap Diodes Required
- Low Operating IQ: 29μA (One Channel On)
- Selectable Gate Drive UVLO Thresholds
- Out-of-Phase Operation Reduces Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- Phase-Lockable Frequency: 75kHz to 850kHz
- Selectable Continuous, Pulse Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
- Selectable Current Limit (LTC3892/LTC3892-2)
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Power Good Output Voltage Monitors (LTC3892/LTC3892-2)
- Low Shutdown IQ: 3.6μA
- Small 32-Lead 5mm × 5mm QFN Package (LTC3892/LTC3892-2) or TSSOP Package (LTC3892-1)
Подробнее о продукте
The LTC3892/LTC3892-1/LTC3892-2 is a high performance dual step-down DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. Power loss and noise are minimized by operating the two controller output stages out-of-phase.
The gate drive voltage can be programmed from 5V to 10V to allow the use of logic or standard-level FETs and to maximize efficiency. Internal switches in the top gate drivers eliminate the need for external bootstrap diodes.
A wide 4.5V to 60V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries. Output voltages up to 99% of VIN can be regulated. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response and loop stability to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values.
The 29μA no-load quiescent current extends operating run time in battery powered systems.
Applications
- Automotive and Industrial Power Systems
- Distributed DC Power Systems
- High Voltage Battery Operated Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Заметки разработчика (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LTC3892 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3892 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.