Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4V to 60V (65V Abs Max)
- Low Operating IQ: 50μA
- Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- RSENSE or DCR Current Sensing
- Phase-Lockable Frequency (75kHz to 750kHz)
- Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
- Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Load
- Selectable Current Limit
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
- Power Good Output Voltage Monitor
- Output Overvoltage Protection
- Low Shutdown IQ: < 14μA
- Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or EXTVCC
- No Current Foldback During Start-Up
- Small 20-Pin 3mm × 4mm QFN and TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3891 is a high performance step-down switching regulator DC/DC controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 750kHz.
The 50μA no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3891 features a precision 0.8V reference and power good output indicator. A wide 4V to 60V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries. The output voltage of the LTC3891 can be programmed between 0.8V to 24V.
The TRACK/SS pin ramps the output voltages during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous conduction mode at light loads.
Applications
- Automotive Always-On Systems
- Battery Powered Digital Devices
- Distributed DC Power Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.