Обзор

Особенности и преимущества

  • PMBus/I2C Compliant Serial Interface
    • Monitor Voltage, Current, Temperature and Faults
    • Digitally Program VOUT, Margins, UV, OV, Current Limit, Soft-Start/Stop and Sequencing
  • Expandable to >16 Phases
  • 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V, 0.3V ≤ VOUT ≤ 3.45V
  • ±0.5% Output Voltage Accuracy
  • Programmable PWM Loop Compensation
  • Accurate PolyPhase® Current Sharing
  • Internal EEPROM with ECC and Fault Logging
  • DrMOS Output Current Monitor Interface
  • DrMOS Temperature/Fault Bus Interface
  • DrMOS Gate Drive Supply Monitor
  • Load Step Emulation
  • Internal or External PWM Clock from 250kHz to 1MHz
  • 52-Pin (5mm × 8mm) QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3888/LTC3888-1/LTC3888-2 is a PMBus-compliant dual loop DC/DC synchronous step-down switching regulator controller with eight expandable phases supporting a wide range of master/slave configurations. The controller uses constant frequency current mode architecture to provide excellent transient response and output regulation. Each PWM master is capable of producing output voltages from 0.3V to 3.45V with multiple phase configurations using DrMOS devices that provide an output current monitor.

PMBus configuration and monitoring is supported by LTpowerPlay software. Programmable loop compensation and built-in load step emulation facilitate setting bandwidth based on input voltage and output load capacitance. PMBus commands allow read back of input voltage, output voltage and current, and operating status. Operating parameters can be set via PMBus command or stored in internal EEPROM for use at power up. Switching frequency, phase configuration, output voltage (LTC3888/LTC3888-2), output current limit (LTC3888-1) and device address can also be set using external programming resistors.

APPLICATIONS

  • High Current Distributed Power Systems
  • Servers, Network and Storage Equipment

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3888
LTC3888-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь