Обзор
Особенности и преимущества
- PMBus/I2C Compliant Serial Interface
- Monitor Voltage, Current, Temperature and Faults
- Digitally Program VOUT, Margins, UV, OV, Current Limit, Soft-Start/Stop and Sequencing
- Expandable to >16 Phases
- External Resistor Divider Programs Output Voltage
- 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V, 0.3V ≤ VOUT ≤ 3.45V
- ±0.5% Output Voltage Accuracy
- Programmable PWM Loop Compensation
- Accurate PolyPhase® Current Sharing
- Internal EEPROM with ECC and Fault Logging
- DrMOS Output Current Monitor Interface
- DrMOS Temperature/Fault Bus Interface
- DrMOS Gate Drive Supply Monitor
- Load Step Emulation
- Internal or External PWM Clock from 250kHz to 1MHz
- 52-Pin (5mm × 8mm) QFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC3888-1 is a PMBus-compliant dual loop DC/DC synchronous step-down switching regulator controller with eight expandable phases supporting a wide range of master/slave configurations. The controller uses constant frequency current mode architecture to provide excellent transient response and output regulation. Each PWM master is capable of producing output voltages from 0.3V to 3.45V with multiple phase configurations using DrMOS devices that provide an output current monitor.
Output voltage is set with an external voltage divider. PMBus configuration and monitoring is supported by LTpowerPlay™ software. Programmable loop compensation and built-in load step emulation facilitate setting bandwidth based on input voltage and output load capacitance. PMBus commands allow read back of input voltage, output voltage and current, and operating status. Operating parameters can be set via PMBus command or stored in internal EEPROM for use at power up. Switching frequency, phase configuration, output current limit and device address can also be set using external programming resistors.
APPLICATIONS
- High Current Distributed Power Systems
- Servers, Network and Storage Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3888-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.