Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- PMBus/I2C Compliant Serial Interface
- Telemetry Read Back includes VIN, IIN, VOUT, IOUT, Temperature, Duty Cycle and Faults
- Programmable Voltage, Current Limit, Digital Soft-Start/Stop, Sequencing, Margining, OV/UV and Frequency Synchronization (250kHz to 1MHz)
- ±0.5% Output Voltage Accuracy Over Temperature
- Integrated 16-Bit ADC
- VOUT Range: 0.5V to 5.5V (VOUT0, VOUT1)
- Internal EEPROM and Fault Logging with ECC
- Integrated N-Channel MOSFET Gate Drivers (LTC3887)
- Minimum On-Time 45ns
- Wide VIN Range: 4.5V to 24V
- Analog Current Mode Control Loop
- Remote Differential Sense for PolyPhase® Applications
- Accurate PolyPhase Current Sharing for Up to Six Phases
- Available in a 40-Pin (6mm × 6mm) QFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC3887/LTC3887-1/LTC3887-2 are dual, PolyPhase DC/DC synchronous step-down switching regulator controllers with an I2C-based PMBus compliant serial interface. The controllers use a constant frequency, current mode architecture that is supported by LTpowerPlay® a software development tool with graphical user interface (GUI).
Switching frequency, channel phasing, output voltage, and device address can be programmed using external configuration resistors. Additionally, parameters can be set via the digital interface or stored in EEPROM. Voltage, current, internal/external temperature and fault status can be read back through the bus interface.
The LTC3887 has integrated gate drivers. The LTC3887-1 has three-state PWM pins to drive DrMOS power stages. The LTC3887-2 has gate drivers and no LDO and supports VIN up to 34V. The LTC3887 is an enhanced version of the LTC3880 with greater output voltage range and more digital features.
Applications
- High Current Distributed Power Systems
- Telecom, Datacom and Storage Systems
- Intelligent Energy Efficient Power Regulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (6)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (7)
Product Information (1)
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Инструменты проектирования
LTpowerPlay<sup>®</sup> представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.