Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • PMBus/I2C Compliant Serial Interface
  • Telemetry Read-Back Includes VIN, IIN, VOUT, IOUT, Temperature and Faults
  • Programmable Voltage, Current Limit, Digital Soft-Start/Stop, Sequencing, Margining, OV/UV/OC, Frequency, and Control Loop Compensation
  • Output Error Less Than ±0.5% Over Temperature
  • Integrated 16-Bit ADC and 12-Bit DAC
  • Integrated High Side Current Sense Amplifier
  • Internal EEPROM with ECC and Fault Logging
  • Integrated N-Channel MOSFET Gate Drivers
  • Power Conversion
    • Wide VIN Range: 4.5V to 60V
    • VOUT0, VOUT1 Range: 0.5V to 13.8V
    • Analog Current Mode Control
    • Accurate PolyPhase® Current Sharing for Up to 6 Phases (100kHz to 750kHz)
    • Available in a 52-Lead (7mm × 8mm) QFN Package

    Подробнее о продукте

    The LTC3886/LTC3886-1 is a dual PolyPhase DC/DC synchronous step-down switching regulator controller with I2C-based PMBus compliant serial interface. This controller employs a constant-frequency, current-mode architecture, with high voltage input and output capability along with programmable loop compensation. The LTC3886 is supported by the LTpowerPlay® software development tool with graphical user interface (GUI).

    The EXTVCC pin supports voltages up to 14V allowing for optimized circuit efficiency and die temperature, and for the controller output to supply the chip power. Switching frequency, output voltage, and device address can be programmed both by digital interface as well as external configuration resistors. Parameters can be set via the digital interface or stored in EEPROM. Both outputs have an independent power good indicator and FAULT function.

    The LTC3886 can be configured for discontinuous (pulse-skipping) mode or continuous inductor current mode. The LTC3886-1 also includes a sequencing off feature to discharge very large output capacitors.

    APPLICATIONS

    • Telecom, Datacom, and Storage Systems
    • Industrial and Point of Load Applications

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (4)

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC3886
    LTC3886-1

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

    To open the project file for this circuit:

    Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

    Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

    Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

    LTPowerCAD

    Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

    LTC3886
    LTC3886+LTC3870

    Linduino

    Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

    Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

    Загрузить LTSketchbook

    Купить Linduino

    Linduino

    Сопутствующие компоненты

    LTC3886 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.