Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- PMBus/I2C Compliant Serial Interface
- Monitor Voltage, Current, Temperature and Faults
- Program Voltage, Soft-Start/Stop, Sequencing, Margining, AVP and UV/OV/OC Limits
- 3V ≤ VINSNS ≤ 38V, 0.5V ≤ VOUT ≤ 5.25V
- ±0.5% Output Voltage Error
- Programmable PWM Frequency or External Clock Synchronization from 250kHz to 1.25MHz
- Accurate PolyPhase® Current Sharing
- Internal EEPROM with Fault Logging and ECC
- IC Supply Range: 3V to 13.2V
- Resistor or Inductor DCR Current Sensing
- Power Good Output Voltage Monitor
- Optional Resistor Programming for Key Parameters
- 40-Pin (6mm × 6mm) QFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC3882-1 is a dual, PolyPhase DC/DC synchronous step-down switching regulator controller with PMBus compliant serial interface. It uses a constant frequency, leading-edge modulation, voltage mode architecture for excellent transient response and output regulation. Each PWM channel can produce output voltages from 0.5V to 5.25V using a wide range of 3.3V compatible power stages, including power blocks, DrMOS or discrete FET drivers. Up to four LTC3882-1 devices can operate in parallel for 2-, 3-, 4-, 6- or 8-phase operation.
System configuration and monitoring is supported by the LTpowerPlay™ software tool. The LTC3882-1 serial interface can read back input voltage, output voltage and current, temperature and fault status. Most operating parameters can be set via the digital interface or stored in internal EEPROM for use at power up. Switching frequency and phase, output voltage and device address can also be set using external configuration resistors.
PWM Enable Output | TG/BG Control | HW Write Protect | Dedicated PGOOD | Differential VOUT Sense | |
LTC3882 | Yes | Yes | Yes | No | VOUT0 Only |
LTC3882-1 | No | No | No | Yes | VOUT0 & VOUT1 |
Applications
- High Current Distributed Power Systems
- Servers, Network and Storage Equipment
- Intelligent Energy Efficient Power Regulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (6)
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LTC3882-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3882-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.