Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4V to 38V
  • ±1% 0.6V Voltage Reference
  • Extremely Fast Transient Response
  • tON(MIN): 43ns
  • No RSENSE Valley Current Mode Control
  • Stable with Low ESR Ceramic COUT
  • Supports Smooth Start-Up in Pre-Biased Output
  • Optimized for High Step-Down Ratios
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Adjustable Switching Frequency
  • Programmable Current Limit with Foldback
  • Output Overvoltage Protection
  • 16-Pin MSOP and 3mm × 3mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3879 is a synchronous step-down switching regulator controller optimized for high switching frequency and fast transient response. The constant on-time valley current mode architecture allows for a wide input range, including very low duty factor operation. No external sense resistor or slope compensation is required. System flexibility is offered through a user-programmable soft-start pin and independent RUN pin. The voltage ramping soft-start function can be programmed with a capacitor or made to track an external reference source.

Operating frequency is set by an external resistor and compensated for variations in VIN to offer excellent line stability. Discontinuous mode operation provides high efficiency during light load conditions. A forced continuous control pin allows the user to reduce noise and RF interference. Safety features include output overvoltage protection and programmable current limit with foldback. The current limit is user programmable.

The LTC3879 allows operation from 4V to 38V at the input and from 0.6V to 90% VIN at the output. The LTC3879 is available in a small 16-pin thermally enhanced MSOP or 3mm × 3mm QFN packages.

Applications

  • Distributed Power Systems
  • Embedded Computing
  • Communications Infrastructure

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3879

Сопутствующие компоненты

LTC3879 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3879 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.