Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4V to 38V
  • ±1% 0.8V Voltage Reference
  • Extremely Fast Transient Response
  • tON(MIN): 43ns
  • No RSENSE Valley Current Mode Control
  • Stable with Low ESR Ceramic COUT
  • Supports Smooth Start-Up Into Pre-Biased Output
  • Optimized for High Step-Down Ratios
  • Pin Compatible with the LTC1778 (No EXTVCC Pin)
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Adjustable Switching Frequency
  • Programmable Current Limit with Foldback
  • Output Overvoltage Protection
  • Small 16-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3878 is a synchronous step-down switching DC/DC controller optimized for high switching frequency and fast transient response. The constant on-time valley current mode architecture allows for a wide input range, including very low duty factor operation. No external sense resistor or slope compensation is required. The LTC3878 is pin compatible with the LTC1778 in applications that do not use EXTVCC while offering better efficiency. Consult with the factory to verify compatibility.

Operating frequency is set by an external resistor and compensated for variations in VIN to offer excellent line stability. Discontinuous mode operation provides high efficiency during light load conditions. A forced continuous control pin allows the user to reduce noise and RF interference. Safety features include output overvoltage protection and programmable current limit with foldback. Soft-start capability for supply sequencing is accomplished through an external timing capacitor. The current limit is user programmable.

The LTC3878 allows operation from 4V to 38V at the input and from 0.8V to 90% VIN at the output. The LTC3878 is available in a small 16-pin narrow SSOP package.

Applications

  • Distributed Power Systems
  • Embedded Computing
  • Communications Infrastructure

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3878

Сопутствующие компоненты

LTC3878 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.