Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete DDR Power Solution with VTT Reference
  • Wide VIN Range: 4.5V to 38V, VDDQ: 1V to 2.5V
  • ±0.67% VDDQ Output Voltage Accuracy
  • VDDQ and VTT Termination Controllers
  • ±1.2% ±50mA Linear VTTR Reference Output
  • Controlled On-Time, Valley Current Mode Control
  • Frequency Programmable from 200kHz to 2MHz Synchronizable to External Clock
  • tON(MIN) = 30ns, tOFF(MIN) = 90ns
  • RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Overvoltage Protection and Current Limit Foldback
  • Thermally Enhanced 38-Pin (5mm × 7mm) QFN and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3876 is a complete DDR power solution, compatible with DDR1, DDR2, DDR3 and future DDRX lower voltage standards. The LTC3876 includes VDDQ and VTT DC/DC controllers and a precision linear VTT reference. A differential output sense amplifier and precision internal reference combine to offer an accurate VDDQ supply. The VTT controller tracks the precision VTTR linear reference with less than 20mV total DC error. The precision VTTR reference maintains 1.2% regulation accuracy tracking onehalf VDDQ over temperature for a ±50mA reference load.

The LTC3876 allows operation from 4.5V to 38V maximum at the input. The VDDQ output can range from 1.0V to 2.5V, with a corresponding VTT and VTTR output range of 0.5V to 1.25V. Voltage tracking soft-start, PGOOD and fault protection features are provided.

Applications

  • Motherboard Memory
  • Servers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3876

Сопутствующие компоненты

LTC3876 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.