Обзор
Особенности и преимущества
- Low Value DCR Current Sensing
- Programmable DCR Temperature Compensation
- ±0.5% 0.6V Output Voltage Accuracy
- Dual True Remote Sensing Differential Amplifiers
- Optional Fast Transient Operation
- Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 720kHz
- Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Wide VIN Range: 4.5V to 38V Operation
- Output Voltage Range with Low DCR: 0.6V to 3.5V, without Low DCR: 0.6V to 5V
- Adjustable Soft-Start Current Ramping or Tracking
- Foldback Output Current Limiting
- Clock Input and Output for Up to 12-Phase Operation
- Short-Circuit Soft Recovery
- Output Overvoltage Protection
- Power Good Output Voltage Monitor
- 40-Lead QFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3875 is a dual output current mode synchronous step-down DC/DC controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. It employs a unique architecture which enhances the signal-to-noise ratio of the current sense signal, allowing the use of very low DC resistance power inductors to maximize the efficiency in high current applications. This feature also reduces the switching jitter commonly found in low DCR applications.
The LTC3875 features two high speed remote sense differential amplifiers, programmable current sense limits from 10mV to 30mV and DCR temperature compensation to limit the maximum output current precisely over temperature.
A unique thermal balancing function adjusts per phase current in order to minimize the thermal stress for multichip single output applications. The LTC3875 also features a precise 0.6V reference with guaranteed accuracy of ±0.5% that provides an accurate output voltage from 0.6V to 3.5V. A 4.5V to 38V input voltage range allows it to support a wide variety of bus voltages. The LTC3875 is available in a low profile 40-lead 6mm × 6mm (0.5mm pitch) and 40-lead 5mm × 5mm (0.4mm pitch) QFN packages.
Applications
- Servers and Instruments
- Telecom Systems
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (4)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LTC3875 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.