Обзор

Особенности и преимущества

  • Phase Extender for High Phase Count Voltage Rails
  • Accurate Phase-to-Phase Current Sharing
  • Sub-Milliohm DCR Current Sensing
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 1MHz
  • Immediate Response to Master IC's Fault
  • Up to 12 Phase Operation
  • Wide VIN Range: 4.5V to 38V
  • VOUT Range:
    • Up to 3.5V (LOWDCR Pin = INTVCC)
    • Up to 5.5V (LOWDCR Pin = OV)
  • Proprietary Current Mode Control Loop
  • Programmable CCM/DCM Operation
  • Programmable Phase Shift Control
  • Dual N-Channel MOSFET Gate Drivers
  • 28-Lead (4mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3874 is a dual PolyPhase® current mode synchronous step-down slave controller. It enables high current, multi-phase applications when paired with a companion master controller by extending the phase count. Compatible master controllers include the LTC3884, LTC3866, LTC3877 and LTC3774. The LTC3874 employs a unique architecture that enhances the signal-to-noise ratio of the current sense signal, allowing the use of sub-milliohm DC resistance power inductors to maximize efficiency while reducing switching jitter. Its peak current mode architecture allows for accurate phase to phase current sharing even for dynamic loads.

Effectively working with a master controller, the LTC3874 supports all the programmable features as well as fault protection.

Applications

  • High Current Distributed Power Systems
  • Telecom, Datacom, and Storage Systems
  • Intelligent Energy Efficient Power Regulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3874
LTC3874-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC3874 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.