Обзор

Особенности и преимущества

  • Phase Extender for High Phase Count Voltage Rails
  • Operates with Power Blocks, DrMOS or External Gate Drivers and MOSFETs
  • Accurate Phase-to-Phase Current Sharing
  • Sub-Milliohm DCR Current Sensing
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 1MHz
  • Immediate Response to Master IC's Fault
  • Up to 12-Phase Operation
  • Wide VIN Range: 4.5 to 38V
  • VOUT Range :
    • Up to 3.5V (LOWDCR Pin High)
    • Up to 5.5V (LOWDCR Pin Low)
  • Proprietary Current Mode Control Loop
  • Programmable CCM/DCM Operation
  • Programmable Phase Shift Control n 24-Lead (4mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3874-1 is a dual PolyPhase® current mode synchronous step-down slave controller. It enables high current, multiphase applications when paired with a companion master controller by extending the phase count. Compatible master controllers include the LTC3884-1, LTC3774, LTC3875, LTC3877 and LTC3866. The LTC3874-1 employs a unique architecture that enhances the signal-to-noise ratio of the current sense signal, allowing the use of submilliohm DC resistance power inductors to maximize efficiency while reducing switching jitter. Its peak current mode architecture allows for accurate phase-to-phase current sharing even for dynamic loads.

Effectively working with a master controller, the LTC3874-1 supports all the programmable features as well as fault protection.

Applications

  • High Current Distributed Power Systems
  • Telecom, Datacom and Storage Systems
  • Intelligent Energy Efficient Power Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3874
LTC3874-1

Сопутствующие компоненты

LTC3874-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3874-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь