Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN and VOUT Limited Only by External Components
  • Internal or Programmable External Soft-Start
  • Constant Frequency 200kHz Operation
  • Adjustable Current Limit
  • Current Sense Resistor Optional
  • Maximum 60V on SW Node with RDS(ON) Sensing
  • ±1.5% Voltage Reference Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Quiescent Current: 300µA
  • Low Profile (1mm) ThinSOT and (0.75mm) 2mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3873 is a constant frequency, current mode, boost, flyback or SEPIC DC/DC controller that drives an N-channel power MOSFET in high input and output voltage converter applications. Soft-start can be programmed using an external capacitor.

The LTC3873 provides ±1.5% output voltage accuracy and consumes only 300μA quiescent current during normal operation and only 55μA during micropower start-up. Using a 9.3V internal shunt regulator, the LTC3873 can be powered from a high input voltage through a resistor or it can be powered directly from a low impedance DC voltage of 9V or less.

The LTC3873 is available in 8-lead ThinSOT and 2mm x 3mm DFN packages.

 


LTC3873 LTC3873-5
VCC UV+ 8.4V 4.1V
VCC UV 4V 2.9V


Applications

  • Telecom Power Supplies
  • 42V and 12V Automotive Power Supplies
  • Portable Electronic Equipment


Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3873
LTC3873-5

Сопутствующие компоненты

LTC3873 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.