Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN and VOUT Limited Only by External Components
  • Internal or Programmable External Soft-Start
  • Constant Frequency 200kHz Operation
  • Adjustable Current Limit
  • Current Sense Resistor Optional
  • ±1.5% Voltage Reference Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • 4.1V Undervoltage Threshold for Logic Level
    MOSFET Applications
  • Low Quiescent Current: 300µA
  • Low Profile (1mm) ThinSOT and (0.75mm) 2mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3873-5 is a constant frequency current mode controller for boost, flyback or SEPIC DC/DC converters designed to drive an N-channel MOSFET for high input and output voltage converter applications.

The LTC3873-5 provides ±1.5% output voltage accuracy and consumes only 300μA quiescent current during normal operation and only 50μA during micropower start-up. Using a 9.3V internal shunt regulator, the LTC3873-5 can be powered from a high input voltage through a resistor or it can be powered directly from a low impedance DC voltage of 9V or less. Soft-start can be programmed using an external capacitor.

The LTC3873-5 is available in 8-lead ThinSOT and 2mm × 3mm DFN packages.

 


LTC3873 LTC3873-5
VCC UV+ 8.4V 3.9V
VCC UV 4V 2.9V


Applications

  • Telecom Power Supplies
  • Automotive Power Supplies
  • PoE Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3873
LTC3873-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3873-5 Обсуждения

RE: AD2S1210 data bits in hi Z?
1 день (дней) назад в категории Precision ADCs
RE: AD9467 Native FMC Card / Xilinx Reference Desig
1 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
RE: ADA4350 SWA_OUT and SWB_OUT of SPICE MODEL
1 день (дней) назад в категории Amplifiers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь