Обзор

Особенности и преимущества

  • No Current Sense Resistor Required
  • VOUT up to 60V
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • Internal Soft-Start and Optional External Soft-Start
  • Adjustable Current Limit
  • Pulse Skipping at Light Load
  • VIN Range: 2.75V to 9.8V
  • ±1.5% Voltage Reference Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Profile (1mm) SOT-23 and 2mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3872 is a constant frequency current mode boost DC/DC controller that drives an N-channel power MOSFET and requires very few external components. The No RSENSE architecture eliminates the need for a sense resistor, improves efficiency and saves board space.

The LTC3872 provides excellent AC and DC load and line regulation with ±1.5% output voltage accuracy. It incorporates an undervoltage lockout feature that shuts down the device when the input voltage falls below 2.3V.

High switching frequency of 550kHz allows the use of a small inductor. The LTC3872 is available in an 8-lead low profile (1mm) ThinSOT package and 8-pin 2mm × 3mm DFN package.

LTC3872 LTC3872-1
Frequency Foldback In Current Limit Yes No

Applications

  • Telecom Power Supplies
  • 42V Automotive Systems
  • 24V Industrial Controls
  • IP Phone Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3872

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.