Обзор

Особенности и преимущества

  • No Current Sense Resistor Required
  • VOUT up to 60V
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • Internal Soft-Start and Optional External Soft-Start
  • Adjustable Current Limit
  • Pulse Skipping at Light Load
  • VIN Range: 2.75V to 9.8V
  • ±1.5% Voltage Reference Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Profile (1mm) SOT-23 and 2mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3872-1 is a constant frequency current mode boost DC/DC controller that drives an N-channel power MOSFET and requires very few external components. The No RSENSE architecture eliminates the need for a sense resistor, improves efficiency and saves board space.

The LTC3872-1 provides excellent AC and DC load and line regulation with ±1.5% output voltage accuracy. It incorporates an undervoltage lockout feature that shuts down the device when the input voltage falls below 2.3V.

LTC3872-1 has the same functionality as the standard LTC3872 except that it has no frequency foldback in current limit.

High switching frequency of 550kHz allows the use of a small inductor. The LTC3872-1 is available in an 8-lead low profile (1mm) ThinSOT package and 8-pin 2mm × 3mm DFN package.

LTC3872 LTC3872-1
Frequency Foldback In Current Limit Yes No

Applications

  • Telecom Power Supplies
  • 42V Automotive Systems
  • 24V Industrial Controls
  • IP Phone Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3872

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3872-1 Обсуждения

RE: Using the the ADAU1401 with an I2C Master
22 час (часов) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: ADUM 3190 Impendace problem
1 день (дней) назад в категории Interface and Isolation
RE: How to measure the impedance charactersistics of a unknown valued resistor or capacitor using AD5933  ? Please help friends
1 день (дней) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)
LTC3872-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.