Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- LTC3887-1 Phase Extender
- Operates with Power Blocks, DrMOS or External Gate Drivers and MOSFETs
- Cascade with Multiple Chips for Very Large Current Applications
- Accurate PolyPhase Current Sharing
- EXTVCC Capable of 5V to 14V Input
- Wide VIN Range: 4.5V to 60V
- Wide Output Voltage Range : 0.5V to 14V
- Wide SYNC Frequency Range: 100kHz to 1MHz
- Pin Programmable CCM/DCM Operation
- Pin Programmable Phase-Shift Control
- Available in a 24-Pin (4mm × 4mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3870-1 is a PolyPhase® step-down slave controller specially designed for multiphase operation with LTC's digital power system management DC/DC controllers. It provides a small and cost effective solution for supplying very large currents by cascading it with a LTC3887-1 controller. A peak current mode architecture provides the LTC3870-1 with excellent current sharing from phase to phase and from chip to chip.
Coherently working with the LTC3887-1, the LTC3870-1 does not require additional I2C addresses, and it supports all programmable features as well as fault protection. The constant switching frequency can be synchronized to an external clock from the LTC3887-1 over a range of 100kHz to 1MHz.
Onboard MOSFET Gate Drivers | Package | |
LTC3870 | Yes | 4x5 QFN-28 |
LTC3870-1 | No – Works with DrMOS and Power Blocks | 4x4 QFN-24 |
Applications
- High Power Distributed Power Systems
- Telecom Systems
- Industrial Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC3870-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3870-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.