Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Accurate Multiphase Current Matching
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • ±0.75% 0.6V Output Voltage Accuracy
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 780kHz
  • High Efficiency: Up to 95%
  • Dual N-channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 4V to 38V (40V Max) Operation
  • Wide VOUT Range: 0.6V to 12.5V Operation
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping or Tracking
  • Foldback Output Current Limiting
  • Output Overvoltage Protection
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • 5V Low Dropout Regulator
  • Small 28-Lead QFN and Narrow SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3869 is a high performance dual synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 780kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages out-of-phase.

OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. A wide 4V to 38V input supply range encompasses most battery chemistries. Independent TK/SS pins for each controller ramp the output voltage during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode® operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode and allows the IC to be synchronized to an external clock.

The LTC3869 is available in low profile 4mm × 4mm and 4mm × 5mm QFN packages. The LTC3869-2 is available in an SSOP-28 package. The LTC3869 is pin-compatible with the LTC3850.

Applications

  • Server Systems
  • Telecom Systems
  • Industrial and Medical Instruments
  • High Power Battery-Operated Devices
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3869
LTC3869-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3869
LTC3869-2

Сопутствующие компоненты

LTC3869 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.