Обзор

Особенности и преимущества

  • Sub Milliohm DCR Current Sensing
  • High Efficiency: Up to 95%
  • Selectable Current Sensing Limit
  • Programmable DCR Temperature Compensation
  • Die Overtemperature Thermal Shutdown
  • ± 0.5% 0.6V Output Voltage Accuracy
  • Programmable Fixed Frequency 250kHz to 770kHz
  • High Speed Differential Remote Sense Amplifier
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 38V
  • Output Voltage Range: 0.6V to 3.5V with Diffamp
  • Adjustable Soft-Start or Output Voltage Tracking
  • Foldback Output Current Limit
  • Short-Circuit Soft Recovery
  • Output Overvoltage Protection
  • 24-Lead (4mm × 4mm) QFN and 24-Lead FE Packages

Подробнее о продукте

The LTC3866 is a single phase current mode synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET switches. It employs a unique architecture which enhances the signal-to-noise ratio of the current sense signal, allowing the use of a very low DC resistance power inductor to maximize the efficiency in high current applications. This feature also reduces the switching jitter commonly found in low DCR applications. The LTC3866 also includes a high speed remote sense differential amplifier, a programmable current sense limit that can be selected to 10mV, 15mV, 20mV, 25mV or 30mV, and DCR temperature compensation to limit the maximum output current precisely over temperature.

The LTC3866 also features a precise 0.6V reference with a guaranteed limit of ±0.5% that provides an accurate output voltage from 0.6V to 3.5V. A 4.5V to 38V input voltage range allows it to support a wide variety of bus voltages and various types of batteries.

The LTC3866 is offered in a low profile 24-lead 4mm × 4mm QFN and 24-lead exposed pad FE packages.

Applications

  • Computer Systems
  • Telecom Systems
  • Industrial and Medical Instruments
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3866

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3866

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC3866 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.