Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, 180° Phased Controllers
  • 2-Pin VID Output Voltage Programming from 0.6V to 5V
  • High Efficiency: Up to 95%
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 770kHz
  • Adjustable Current Limit
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 4.5V to 38V Operation
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping or Tracking
  • Output OV Protection With Reverse Current Limit
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • 32-Pin 5mm × 5mm QFN and 38-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3865/LTC3865-1 are high performance dual synchronous step-down DC/DC switching regulator controllers that drive all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 770kHz. Power loss and noise are minimized by operating the two controller output stages out of phase.

OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. Independent track/soft-start pins for each controller ramp the output voltage during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode® operation, pulse-skipping mode, and continuous inductor current mode. The output voltages can be precisely programmed by pin strapping or external resistors.

The LTC3865/LTC3865-1 are available in low profile (5mm × 5mm) 32-pin QFN and 38-Lead thermally enhanced TSSOP packages.

Applications

  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3865
LTC3865-1

Сопутствующие компоненты

LTC3865 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3865 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.