Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating VIN Range: 3.5V to 60V
- Wide VOUT Range: 0.8V to VIN
- Low Operating IQ = 40μA
- Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Strong High Voltage MOSFET Gate Driver
- Constant Frequency Current Mode Architecture
- Verified FMEA for Adjacent Pin Open/Short
- Selectable High Efficiency Burst Mode® Operation or Pulse-Skipping Mode at Light Loads
- Programmable Fixed Frequency: 50kHz to 850kHz
- Phase-Lockable Frequency: 75kHz to 750kHz
- Accurate Current Limit
- Programmable Soft-Start or Voltage Tracking
- Internal Soft-Start Guarantees Smooth Start-Up
- Power Good Output Voltage Monitor
- Low Shutdown IQ = 7μA
- Available in Small 12-Pin Thermally Enhanced MSOP and DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3864 is a robust, high voltage step-down DC/DC controller optimized for automotive and industrial applications. It drives a P-channel power MOSFET switch allowing 100% duty cycle operation. The wide input and output voltage ranges cover a multitude of applications. This device has been verified with the failure mode and effects analysis (FMEA) procedure for operation during failure conditions.
The LTC3864 offers excellent light load efficiency, drawing only 40μA quiescent current in a user programmable Burst Mode operation. Its peak current mode, constant frequency PWM architecture provides for good control of switching frequency and output current limit. The switching frequency can be programmed from 50kHz to 850kHz with an external resistor and can be synchronized to an external clock from 75kHz to 750kHz.
The LTC3864 offers programmable soft-start or output tracking. Safety features include overvoltage protection, overcurrent and short-circuit protection including frequency foldback and a power good output signal.
The LTC3864 is available in thermally enhanced 12-Pin MSOP and 3mm × 4mm DFN packages.
Applications
- Industrial and Automotive Power Supplies
- Telecom Power Supplies
- Distributed Power Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.