Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating VIN Range: 3.5V to 60V
- Wide Negative VOUT Range: –0.4V to Beyond –150V
- Low Operating IQ = 70µA
- Strong High Voltage MOSFET Gate Driver
- Constant Frequency Current Mode Architecture
- Verified FMEA for Adjacent Pin Open/Short
- Selectable High Efficiency Burst Mode® Operation or Pulse-Skipping Mode at Light Loads
- Programmable Fixed Frequency: 50kHz to 850kHz
- Phase-Lockable Frequency: 75kHz to 750kHz
- Accurate Current Limit
- Programmable Soft-Start or Voltage Tracking
- Internal Soft-Start Guarantees Smooth Start-Up
- Low Shutdown IQ = 7µA
- Available in Small 12-Lead Thermally Enhanced MSOP and DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3863 is a robust, inverting DC/DC PMOS controller optimized for automotive and industrial applications. It drives a P-channel power MOSFET to generate a negative output and requires just a single inductor to complete the circuit. Output voltages from –0.4V to –150V are typically achievable with higher voltages possible, only limited by external components.
The LTC3863 offers excellent light load efficiency, drawing only 70μA quiescent current in a user programmable Burst Mode operation. Its peak current mode, constant frequency PWM architecture provides for good control of switching frequency and output current limit. The switching frequency can be programmed from 50kHz to 850kHz with an external resistor and can be synchronized to an external clock from 75kHz to 750kHz.
The LTC3863 offers programmable soft-start or output tracking. Safety features include overvoltage, overcurrent and short-circuit protection including frequency foldback.
The LTC3863 is available in thermally enhanced 12-lead MSOP and 3mm × 4mm DFN packages.
Applications
- Industrial and Automotive Power Supplies
- Telecom Power Supplies
- Distributed Power Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC3863 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.