Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
  • 2-Phase Operation Reduces Input and Output Capacitance
  • Fixed Frequency, Peak Current Mode Control
  • 5V Gate Drive for Logic-Level MOSFETs
  • Adjustable Slope Compensation Gain
  • Adjustable Max Duty Cycle (Up to 96%)
  • Adjustable Leading Edge Blanking
  • ±1% Internal Voltage Reference
  • Programmable Operating Frequency with One External Resistor (75kHz to 500kHz)
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 50kHz to 650kHz
  • SYNC Input and CLKOUT for 2-, 3-, 4-, 6- or 12-Phase Operation (PHASEMODE Programmable)
  • Internal 5V LDO Regulator
  • 24-Lead Narrow SSOP Package
  • 5mm × 5mm QFN with 0.65mm Lead Pitch and 24-Lead Thermally Enhanced TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3862 is a two phase constant frequency, current mode boost and SEPIC controller that drives N-channel power MOSFETs. Two phase operation reduces system filtering capacitance and inductance requirements.

The operating frequency can be set with an external resistor over a 75kHz to 500kHz range and can be synchronized to an external clock using the internal PLL. Multi-phase operation is possible using the SYNC input, the CLKOUT output and the PHASEMODE control pin allowing 2-, 3-, 4-, 6- or 12-phase operation.

Other features include an internal 5V LDO with undervoltage lockout protection for the gate drivers, a precision RUN pin threshold with programmable hysteresis, soft-start and programmable leading edge blanking and maximum duty cycle.

Part Number Vin Range INTVcc UV+ UV-
LTC3862 4V to 36V 5V 3.3V 2.9V
LTC3862-1 8.5V to 36V 10V 7.5V 7.0V
LTC3862-2 5.5V to 36V 10V 4.4V 3.9V

Applications

  • Automotive, Telecom and Industrial Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3862
LTC3862-1
LTC3862-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3862
LTC3862 PARALLEL
LTC3862-1
LTC3862-1PARALLEL
LTC3862-2
LTC3862-2PARALLEL
LTC3862PARALLEL

Сопутствующие компоненты

LTC3862 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.