Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Buck Plus Single Boost Synchronous Controllers
- Outputs Remain in Regulation Through Cold Crank Down to 2.5V
- Low Operating IQ: 55μA (One Channel On)
- Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 38V
- Buck Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- Boost Output Voltage Up to 60V
- RSENSE or DCR Current Sensing
- 100% Duty Cycle for Boost Synchronous MOSFET
- Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
- Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
- Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
- Very Low Buck Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
- Low Shutdown IQ: 14μA
- Small 38-Pin 5mm × 7mm QFN and TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3859 is a high performance triple output (buck/ buck/boost) synchronous DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 850kHz. The LTC3859 operates from a wide 4.5V to 38V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC3859 can operate from an input supply as low as 2.5V after start-up.
The 55μA no-load quiescent current extends operating runtime in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3859 features a precision 0.8V reference for the bucks, 1.2V reference for the boost and a power good output indicator.
Independent TRACK/SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The PLLIN/ MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads.
Quiescent Current (Burst Mode) | Notes | |
LTC3859AL | 28μA-One channel on, Buck 38μA-All three channels on |
Internal clamp on the INTVCC pin |
LTC3859A | 55μA-One channel on, Buck 80μA-All three channels on |
Internal clamp on the INTVCC pin. For new designs, we recommend LTC3859AL |
LTC3859 | 55μA-One channel on, Buck 80μA-All three channels on |
For new designs, we recommend LTC3859AL |
Applications
- Automotive Always-On and Start-Stop Systems
- Battery Operated Digital Devices
- Distributed DC Power Systems
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.