Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Operating IQ: 170μA (One Channel On)
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • Wide VIN Range: 4V to 38V
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz-850kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz-900kHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Overvoltage Protection
  • Output Latch-Off Protection During Short Circuit
  • Low Shutdown IQ: 8μA
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or EXTVCC
  • No Current Foldback During Start-Up
  • Tiny 4mm × 5mm QFN and Narrow SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3858-1 is a high performance dual step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 850kHz. Power loss and noise due to the input capacitor ESR are minimized by operating the two controller outputs out of phase.

The 170μA no-load quiescent current extends operating life in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3858-1 features a precision 0.8V reference and a power good output indicator. A wide 4V to 38V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries.

Independent soft-start pins for each controller ramp the output voltages during start-up. The output latch-off feature protects the circuit in short-circuit conditions.

For a leadless 32-pin QFN package with the additional features of adjustable current limit, clock out, phase modulation and two PGOOD outputs, see the LTC3858 data sheet.

LTC3858 LTC3858-1 LTC3858-2
Features Adjustable Current Limit, Clock Output, Phase Modulation, 2 PGOOD Outputs Fixed Current Limit, One PGOOD Output Overvoltage protection crowbar and short-circuit latchoff disabled
Package QFN-32 SSOP-28 QFN-32

Applications

  • Automotive Systems
  • Battery Operated Digital Devices
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3858
LTC3858-1
LTC3858-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3858
LTC3858-1
LTC3858-2

Сопутствующие компоненты

LTC3858-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.