Обзор
Особенности и преимущества
- Low Operating IQ: 50μA (One Channel On)
- Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- Wide VIN Range: 4V to 38V (40V Abs Max)
- RSENSE or DCR Current Sensing
- Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- Phase-Lockable Frequency (75kHz-850kHz)
- Programmable Fixed Frequency (50kHz-900kHz)
- Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
- Selectable Current Limit
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
- Power Good Output Voltage Monitors
- Output Overvoltage Protection
- Low Shutdown IQ : <8μA
- Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or EXTVCC
- No Current Foldback During Start-up
- 5mm × 5mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3857 is a high performance dual step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 850kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitor ESR are minimized by operating the two controller output stages out of phase.
The 50μA no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems. The LTC3857 features a precision 0.8V reference and power good output indicators. A wide 4V to 38V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries.
Independent TRACK/SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads.
For a leaded 28-lead SSOP package with a fixed current limit and one PGOOD output, without phase modulation or a clock output, see the LTC3857-1 data sheet.
LTC3857 | LTC3857-1 | |
Features | Adjustable Current Limit, Clock Output, Phase Modulation, 2 PGOOD Outputs | Fixed Current Limit, One PGOOD Output |
Package | QFN-32 | SSOP-28 |
Applications
- Automotive Always-On Systems
- Battery Operated Digital Devices
- Distributed DC Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3857 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.