Обзор
Особенности и преимущества
- PolyPhase® Controller Reduces Input and Output Capacitance and Power Supply Induced Noise
- Wide VIN Range: 4.5V to 38V Operation
- ±0.75%, 0.6V Reference Voltage Accuracy
- High Efficiency: Up to 95%
- Programmable Burst Mode® Operation or Stage Shedding™ for Highest Light Load Efficiency
- Active Voltage Positioning (AVP)
- RSENSE or DCR Current Sensing
- Programmable DCR Temperature Compensation
- Phase-Lockable Fixed Frequency: 250kHz to 770kHz
- True Remote Sense Differential Amplifier
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- VOUT Range: 0.6V to 5V without Differential Amplifier
- VOUT Range: 0.6V to 3.3V with Differential Amplifier
- Adjustable Soft-Start or VOUT Tracking
- Stackable for Up to 12-Phase Operation
- 32-Pin (5mm × 5mm) QFN and 38-Pin TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3856 is a single output, dual channel PolyPhase synchronous step-down DC/DC controller that drives all N-channel power MOSFET stages. This device includes a high speed differential amplifier for remote output voltage sense. Power loss and supply noise are minimized by operating the two controller output stages out-of-phase and up to 12-phase operation can be achieved.
The LTC3856 monitors the output current by sensing the voltage drop across the output inductor (DCR) or by using a sense resistor. DCR temperature compensation maintains an accurate current sense threshold over a broad temperature range. A constant-frequency, current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 770kHz.
A wide 4.5V to 38V input supply range encompasses most intermediate bus voltages and battery chemistries. Burst Mode operation, continuous or Stage Shedding modes are supported. A TK/SS pin shared by both channels ramps the output voltage during start-up.
Applications
- Telecom and Datacom Systems
- Industrial and Medical Instruments
- DC Power Distribution Systems
- Computer Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.