Обзор
Особенности и преимущества
- Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- High Efficiency: Up to 95%
- RSENSE or DCR Current Sensing
- Programmable DCR Temperature Compensation
- ±0.75% 0.6V Output Voltage Accuracy
- Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 770kHz
- True Remote Sensing Differential Amplifier
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Wide VIN Range: 4.5V to 38V
- VOUT Range: 0.6V to 12.5V without Differential Amplifier
- VOUT Range: 0.6V to 3.3V with Differential Amplifier
- Clock Input and Output for Up to 12-Phase Operation
- Adjustable Soft-Start or VOUT Tracking
- Foldback Output Current Limiting
- Output Overvoltage Protection
- 40-Pin (6mm × 6mm) QFN and 38-Lead FE Packages
Подробнее о продукте
The LTC3855 is a dual PolyPhase® current mode synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. It includes a high speed differential remote sense amplifier. The maximum current sense voltage is programmable for either 30mV, 50mV or 75mV, allowing the use of either the inductor DCR or a discrete sense resistor as the sensing element.
The LTC3855 features a precision 0.6V reference and can produce output voltages up to 12.5V. A wide 4.5V to 38V input supply range encompasses most intermediate bus voltages and battery chemistries. Power loss and supply noise are minimized by operating the two controller output stages out of phase. Burst Mode® operation, continuous or pulse-skipping modes are supported.
The LTC3855 can be configured for up to 12-phase operation, has DCR temperature compensation, two power good signals and two current limit set pins. The LTC3855 is available in low profile 40-pin 6mm × 6mm QFN and 38-lead exposed pad FE packages.
Applications
- Computer Systems
- Telecom Systems
- Industrial and Medical Instruments
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (12)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3855 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.