Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating VIN Range: 4.5V to 38V
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • ±1% 0.8V Reference Accuracy Over Temperature
  • 400kHz Switching Frequency
  • Dual N-channel MOSFET Synchronous Drive
  • Very Low Dropout Operation: 97% Duty Cycle
  • Starts Up Into Pre-Biased Output
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start
  • Output Current Foldback Limiting (Disabled During Soft-Start)
  • Output Overvoltage Protection
  • 5V LDO for External Gate Drive
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Low Shutdown IQ: 15μA
  • Tiny Thermally Enhanced 12-Pin 2mm × 3mm DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3854 is a high performance synchronous stepdown switching DC/DC controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage.

The LTC3854 features a 400kHz constant frequency current mode architecture. The LTC3854 operates from a 4.5V to 38V (40V absolute maximum) input voltage range and regulates the output voltage from 0.8V to 5.5V.

The RUN/SS pin provides both soft-start and enable features. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. Current foldback limits MOSFET dissipation during short circuit conditions. Current foldback functions are disabled during soft-start.

The LTC3854 has a minimum on-time at 75ns, making it well suited for high step-down ratios. The strong onboard MOSFET drivers allow the use of high power external MOSFETs to produce output currents up to 20A.

Applications

  • Automotive Systems
  • Telecom Systems
  • Industrial Equipment
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3854

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3854

Сопутствующие компоненты

LTC3854 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.