Обзор

Особенности и преимущества

  • Triple, 120° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Configurable as a 180° Dual Phase Controller Plus a Single Phase Controller
  • The Third Phase Can Regulate Up to a 13.5V Output
  • High Efficiency: Up to 92%
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • ±0.75% 0.8V Output Voltage Accuracy
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 750kHz
  • Supports Pre-Biased Outputs
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 4.5V to 24V Operation (28V Abs Max)
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping or Tracking
  • Foldback Output Current Limiting
  • Output Overvoltage Protection
  • Dual Power Good Output Voltage Monitors
  • 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3853 is a high performance triple output stepdown switching regulator controller that drives all Nchannel synchronous power MOSFET stages. Power loss and supply noise are minimized by operating the output stages out of phase. The part can be configured as a dual phase controller plus a single phase controller if needed. The part can also be configured to provide a single 3-phase output for even higher output currents.

A wide 4.5V to 24V (28V maximum) input voltage supply range encompasses most battery chemistries and intermediate bus voltages. Phase 3 can regulate output voltages up to 13.5V. A constant-frequency current mode architecture allows for a phase-lockable frequency up to 750kHz.

Independent TK/SS pins for each output ramps the output voltages and can be configured for coincident or ratiometric tracking. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode® operation, pulse-skipping or continuous inductor current modes.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3853

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC3853 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.