Обзор

Особенности и преимущества

  • Charge Pump Input Range: 2.7V to 5.5V
  • Controller Input Range: 4V to 38V
  • Integrated Charge Pump Provides 5V Gate Drive to Logic Level MOSFETs
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • ±1.25% Output Voltage Accuracy Over Temperature
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 250kHz to 750kHz
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Adjustable Soft-Start Voltage Ramping
  • Current Foldback Disabled During Start-Up
  • No Reverse Current During Soft-Start
  • Selectable Constant Frequency, Pulse-Skipping, or Burst Mode Operation
  • Output Overvoltage Protection
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Available in a 24-Lead (3mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3852 is a constant frequency, current mode step-down DC/DC controller which can be powered by an on-board charge pump. Input supplies as low as 2.7V, when doubled by the charge pump, provide 5V to the LTC3852’s control logic and gate drives, supporting a wide selection of logic-level N-channel power MOSFETs.

The constant-frequency current mode architecture allows for a phase-lockable fixed frequency of up to 750kHz. The RUN pin provides a precision enable threshold while the TRACK/SS pin combines tracking and adjustable soft-start features.

The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode® operation, pulse-skipping mode, and continuous current mode. Current foldback limits MOSFET power dissipation during short-circuit conditions. Reverse current and current foldback functions are disabled during soft-start. A power good output pin indicates when the output is within ±10% of its designed set point.

Applications

  • General Purpose 3.3V Systems
  • Lithium-Ion Powered Devices
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3852

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3852
LTC3852PARALLEL

Сопутствующие компоненты

LTC3852 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.