Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4V to 38V Operation
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 250kHz to 750kHz
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
  • Output Current Foldback Limiting
  • Output Overvoltage Protection
  • 5V Internal Regulator
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Low Shutdown IQ: 20μA
  • VOUT Range: 0.8V to 5.5V
  • Thermally Enhanced 16-Lead MSOP, 16-Lead Narrow SSOP or 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3851A is a high performance synchronous step-down switching regulator controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 750kHz.

OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3851A features a precision 0.8V reference that is compatible with a wide 4V to 38V input supply range.

The TK/SS pin ramps the output voltage during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode or continuous inductor current mode at light loads and allows the IC to be synchronized to an external clock. The LTC3851A contains an improved PLL compared to the LTC3851.

The LTC3851A-1 is a version with a power good output signal instead of adjustable current limit.

Features
LTC3851 Not Recommended For New Designs
LTC3851-1 Not Recommended For New Designs
LTC3851A Adjustable Current Limit
LTC3851A-1 PGOOD Output

Applications

  • Automotive Systems
  • Telecom Systems
  • Industrial Equipment
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3851
LTC3851-1
LTC3851A
LTC3851A-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3851A
LTC3851A-1

Сопутствующие компоненты

LTC3851A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3851A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.