Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4V to 38V Operation
- RSENSE or DCR Current Sensing
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Power Good Output Voltage Monitor
- Phase-Lockable Fixed Frequency: 250kHz to 750kHz
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
- Output Current Foldback Limiting
- Output Overvoltage Protection
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation at Light Loads
- Low Shutdown IQ: 20μA
- VOUT Range: 0.8V to 5.5V
- Thermally Enhanced 16-Lead MSOP or 3mm × 3mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3851-1 is a high performance synchronous step-down switching regulator controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 750kHz.
OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3851-1 features a precision 0.8V reference and a power good indicator. A wide 4V to 38V (40V absolute maximum) input supply range encompasses most battery configurations and intermediate bus voltages.
The TK/SS pin ramps the output voltage during start-up and shutdown with coincident or ratiometric tracking. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode operation, pulse skipping mode or continuous inductor current mode at light loads and allows the IC to be synchronized to an external clock.
The LTC3851-1 is identical to the LTC3851 except that the ILIM pin is replaced by PGOOD.
Features | |
LTC3851 | Not Recommended For New Designs |
LTC3851-1 | Not Recommended For New Designs |
LTC3851A | Adjustable Current Limit |
LTC3851A-1 | PGOOD Output |
Applications
- Automotive Systems
- Telecom Systems
- Industrial Equipment
- Distributed DC Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.