Обзор
Особенности и преимущества
- Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- High Efficiency: Up to 95%
- RSENSE or DCR Current Sensing
- ±1% 0.8V Output Voltage Accuracy
- Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 780kHz
- Supports Pre-Biased Output
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Wide VIN Range: 4V to 24V (30V for LTC3850I) Operation
- Adjustable Soft-Start Current Ramping or Tracking
- Foldback Output Current Limiting
- Power Good Output Voltage Monitor
- 28-Pin 4mm × 4mm, 4mm × 5mm QFN and Narrow SSOP Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC3850 is a high performance dual synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. A constant-frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 780kHz. Power loss and supply noise are minimized by operating the two controller output stages out of phase.
OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3850 features a precision 0.8V reference and a power good output indicator. A wide 4V to 24V (28V maximum/30V for LTC3850I) input supply range encompasses most battery chemistries and intermediate bus voltages.
Independent TK/SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode® operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode and allows the IC to be synchronized to an external clock.
The LTC3850 is available in low profile 28-pin 4mm × 4mm, 4mm × 5mm QFN and narrow SSOP packages.
Features | |
LTC3850 | SSOP-28 and QFN-28 Packages |
LTC3850-1 | ILIM function replaced with an EXTVCC function, SSOP-28 package only |
LTC3850-2 | The LTC3850-2 is identical to the LTC3850-1 SSOP-28, except they have different pin-outs |
Applications
- Notebook and Palmtop Computers
- Portable Instruments
- Battery-Operated Digital Devices
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (6)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3850 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.