Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • High Efficiency: Up to 95%
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • ±1% 0.8V Output Voltage Accuracy
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 780kHz
  • Supports Pre-Biased Output
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 4V to 30V Operation
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping or Tracking
  • Foldback Output Current Limiting
  • Output Overvoltage Protection
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • 28-Pin Narrow SSOP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3850-2 is a high performance dual synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. A constant-frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 780kHz. Power loss and supply noise are minimized by operating the two controller output stages out of phase.

OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3850-2 features a precision 0.8V reference and a power good output indicator. A wide 4V to 30V input supply range encompasses most battery chemistries and intermediate bus voltages.

Independent TK/SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode® operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode and allows the IC to be synchronized to an external clock.

The LTC3850-2 is identical to the LTC3850-1, except they have different pin assignments.


Features
LTC3850 SSOP-28 and QFN-28 Packages
LTC3850-1 ILIM function replaced with an EXTVCC function, SSOP-28 package only
LTC3850-2 The LTC3850-2 is identical to the LTC3850-1 SSOP-28, except they have different pin-outs

APPLICATIONS

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Digital Devices
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3850
LTC3850-1
LTC3850-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3850

Сопутствующие компоненты

LTC3850-2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь