Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4.5V to 38V, VOUT: 0.6V to 5.5V
- ±0.67% Output Voltage Accuracy Over Temperature, Differential Output Voltage Sensing, Allowing Up to ±500mV Line Loss at Remote Ground
- Controlled On-Time, Valley Current Mode Control
- Fast Load Transient Response
- Detect Transient (DTR) Reduces VOUT Overshoot
- Frequency Programmable from 200kHz to 2MHz, Synchronizable to External Clock
- tON(MIN) = 30ns, tOFF(MIN) = 90ns
- Up to 12-Phase Operation
- RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
- Overvoltage Protection and Current Limit Foldback
- Power Good Output Voltage Monitor
- Output Voltage Tracking and Adjustable Soft Start-Up
- Thermally Enhanced 32-Pin (5mm × 5mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3839 is a 2-phase, single-output PolyPhase® synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFETs. The controlled on-time, valley current mode control architecture allows for fast transient response and constant frequency switching in steady-state operation, independent of VIN, VOUT and load current. Its load-release transient detection feature significantly reduces overshoot at low output voltages.
Differential output voltage sensing, along with a precision internal reference, offers an accurate ±0.67% output regulation, even if the remote output ground deviates from local ground by ±500mV.
The switching frequency can be programmed from 200kHz to 2MHz with an external resistor and can be synchronized to an external clock. Very low tON and tOFF times allow for near 0% and near 100% duty cycles, respectively. Voltage tracking soft start-up and multiple safety features are provided.
Applications
- Distributed Power Systems
- Point-of-Load Converters
- Computing Systems
- Data Communication Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.