Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4.5V to 38V
- VOUT1: 0.6V to 5.5V, ±0.67% Output Regulation Accuracy, with Internal 0.6V VREFERENCE
- VOUT2: 0.4V to 5.5V, ±4mV Regulation Accuracy, with Differential External VREFERENCE Sensing
- Differential Remote Output Sensing; Up to ±500mV (VOUT1) and ±200mV (VOUT2) Ground Deviations
- Fast Load Transient Response Without Clock Delay
- Detect Transient Release (DTR) Reduces VOUT Overshoot
- Frequency Programmable from 200kHz to 2MHz, Synchronizable to External Clock
- tON(MIN) = 30ns, tOFF(MIN) = 90ns
- RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
- Overvoltage Protection and Current Limit Foldback
- Power Good Output Voltage Monitor
- Thermally Enhanced 38-Pin (5mm × 7mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3838-2 is a dual-channel, PolyPhase® synchronous step-down DC/DC switching regulator controller. Two independent channels drive all N-channel power MOSFETs. The two channels can also be combined into a multiphase single output configuration with external reference.
The controlled on-time, valley current mode control architecture allows for not only fast response to transients without a clock delay, but also constant frequency switching at a steady-load condition. Its proprietary load-release transient detection feature (DTR) significantly reduces overshoot at low output voltages.
The switching frequency can be programmed from 200kHz to 2MHz with an external resistor, and can be synchronized to an external clock. Very low tON and tOFF times allow for near 0% and near 100% duty cycles, respectively. Voltage tracking soft start-up and multiple safety features are provided.
See below for a comparison of LTC3838, LTC3838-1 and LTC3838-2.
Part Number | Description |
LTC3838 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy Over Temperature on Channel 1, ±1% Output Regulation on Channel 2, Separate Per Channel 30mV to 100mV Current Sense Range Controls |
LTC3838-1 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy Over Temperature on Both Channel 1 and Channel 2, Single Pin 30mV/60mV Current Sense Range Controls |
LTC3838-2 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy With Internal Reference on Channel 1, ±4mV Differential with External Reference Voltage on Channel 2, Fixed 30mV Current Sense Range |
Applications
- Power for ASICs with Dynamic Voltage Scaling
- Low Voltage, High Current, High Step-Down Ratio Converters That Demand Tight Transient Regulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.