Обзор

Особенности и преимущества

  • No Current Sense Resistors Required
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance
  • All N-Channel Synchronous Drive
  • VIN Range: 2.75V to 4.5V
  • Constant-Frequency Current Mode Operation
  • 0.6V ±1.5% Voltage Reference
  • Low Dropout Operation: 97% Duty Cycle
  • True PLL for Frequency Locking or Adjustment
  • Selectable Pulse-Skipping/Continuous Operation
  • Tracking Function
  • Internal Soft-Start Circuitry
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Overvoltage Protection
  • Micropower Shutdown: IQ = 6.5µA
  • Tiny Low Profile (4mm × 5mm) QFN and Narrow SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3836 is a 2-phase dual output synchronous step-down switching regulator controller with tracking that drives external N-channel power MOSFETs using few external components. The constant-frequency current mode architecture with MOSFET VDS sensing eliminates the need for sense resistors and improves efficiency. The power loss and noise due to the ESR of the input capacitance are minimized by operating the two controllers out-of-phase. Pulse-skipping operation provides high efficiency at light loads. The 97% duty cycle capability provides low dropout operation, extending operating time in battery-powered systems.

The operating frequency is selectable from 300kHz to 750kHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. For noise sensitive applications, the LTC3836 operating frequency can be externally synchronized from 250kHz to 850kHz.

The LTC3836 features an internal 1ms soft-start that can be extended with an external capacitor. A tracking input allows the second output to track the first during start-up.

The LTC3836 is available in the tiny thermally enhanced (4mm × 5mm) QFN and 28-lead narrow SSOP packages.

Applications

  • General Purpose 3.3V to 1.X Supplies
  • Single Lithium-Ion Powered Devices
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3836

Сопутствующие компоненты

LTC3836 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.