Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
  • Low Operating Quiescent Current: 80μA
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • 1% Output Voltage Accuracy
  • Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 140kHz to 650kHz
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
  • Output Current Foldback Limiting
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Clock Output for PolyPhase® Applications
  • Output Overvoltage Protection
  • Low Shutdown IQ: 10μA
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or VOUT
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Small 20-Lead TSSOP or 4mm × 5mm QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3835 is a high performance step-down switching regulator controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage. A constant-frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 650kHz.

The 80μA no-load quiescent current extends operating life in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3835 features a precision 0.8V reference and a power good output indicator. The 4V to 36V input supply range encompasses a wide range of battery chemistries.

The TRACK/SS pin ramps the output voltage during startup. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions.

Comparison of LTC3835 and LTC3835-1
PART # CLKOUT/PHASMD EXTVCC PGOOD PACKAGES
LTC3835 Yes Yes Yes FE20/4 × 5 QFN
LTC3835-1 No No No GN16/3 × 5 DFN

Applications

  • Automotive Systems
  • Telecom Systems
  • Battery-Operated Digital Devices
  • Distributed DC Power Systems

All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners. Protected by U.S. patents, including 5408150, 5481178, 5705919, 5929620, 6304066, 6498466, 6580258, 6611131.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3835
LTC3835-1

Сопутствующие компоненты

LTC3835 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.